Menu Search

Zacisk kabli płaskich 82.3 mm 14.6 mm Naturalny Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 93 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Numer produktu Essentra:

10154588

Numer produktu produkcyjny:

FCRC-26B-4A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 8,9384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

893,84 zł

100 x 8,9384 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Wysokość wewnętrzna 12.7 mm
Wysokość całkowita 14.6 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 82.3 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja UL94 V-2
Specyfikacja RMS-15
Metoda montażu Bez mocowania

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt