10154564
FCRC-21B-6A-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 3,289 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Wysokość wewnętrzna | 0.752 in |
| Wysokość wewnętrzna | 19.1 mm |
| Wysokość całkowita | 0.827 in |
| Wysokość całkowita | 21.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 64.8 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.551 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | RMS-15 |
| Metoda montażu | Klej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować