Menu Search

Zacisk dwudrożny

W produkcji

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
187 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica otworu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
14.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
15.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
42.0 mm
  • z 10
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Naturalny

10385098


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy M6 12.0 mm Naturalny

10383124


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10395431


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 30.0 mm Czarny

10493847


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Naturalny

10494387


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 32.0 mm 32.0 mm Naturalny

10495797


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 30.0 mm 30.0 mm Naturalny

10495759


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10493748


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 25.0 mm 25.0 mm Naturalny

10494097


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10494257


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy 14.0 mm Naturalny

10383483


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10419540


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 48.0 mm 20.0 mm Naturalny

10493915


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 25.0 mm 25.0 mm Naturalny

10494448


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 25.0 mm 25.0 mm Naturalny

10465875


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy 15.0 mm Czarny

10383940


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10420768


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 32.0 mm 32.0 mm Czarny

10384855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Naturalny

10424001


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 20.0 mm Naturalny

10493793


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090