A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,2733 zł - 113,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 231,0771 zł - 231,0771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 113,2733 zł - 113,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 217,0633 zł - 217,0633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 231,0771 zł - 231,0771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 231,0771 zł - 231,0771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 228,4487 zł - 228,4487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 220,5634 zł - 220,5634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 216,7727 zł - 216,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 191,0827 zł - 191,0827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 191,0827 zł - 191,0827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 257,2029 zł - 257,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 228,7393 zł - 228,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 220,7087 zł - 220,7087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 191,0827 zł - 191,0827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 112,9828 zł - 112,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 257,2029 zł - 257,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 191,0827 zł - 191,0827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 280,1191 zł - 280,1191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 256,9123 zł - 256,9123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować