Menu Search

Zacisk dwudrożny

W produkcji

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
187 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica otworu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
14.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
15.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
30.0 mm
  • z 10
Łacznik dwukierunkowy 14.0 mm Czarny

10383551


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 42.0 mm Czarny

10413388


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Naturalny

10424445


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 25.0 mm Naturalny

10493816


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10420768


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 40.0 mm 40.0 mm Naturalny

10493731


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 20.0 mm Naturalny

10493793


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 20.0 mm 20.0 mm Naturalny

10424001


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 32.0 mm 32.0 mm Czarny

10384855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy 15.0 mm Czarny

10383940


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Naturalny

10384497


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 30.0 mm 30.0 mm Naturalny

10495773


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 45.0 mm 45.0 mm Czarny

10495902


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 55.0 mm 55.0 mm Czarny

10495988


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    55.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 45.0 mm 20.0 mm Czarny

10493861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Naturalny

10494134


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10494370


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 35.0 mm 35.0 mm Czarny

10494622


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 45.0 mm 30.0 mm Czarny

10493908


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10494127


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090