A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 134,7366 zł - 134,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219,4011 zł - 219,4011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 329,0158 zł - 329,0158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 220,5634 zł - 220,5634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 228,7393 zł - 228,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 112,9828 zł - 112,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 220,5634 zł - 220,5634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 280,1191 zł - 280,1191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 229,4657 zł - 229,4657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 231,0771 zł - 231,0771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 257,2029 zł - 257,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 134,7366 zł - 134,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 216,7727 zł - 216,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 131,6723 zł - 131,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 192,0998 zł - 192,0998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 134,8819 zł - 134,8819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 228,7393 zł - 228,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 113,2733 zł - 113,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować