A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256,9123 zł - 256,9123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 256,9123 zł - 256,9123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 230,9319 zł - 230,9319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 280,1191 zł - 280,1191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 191,0827 zł - 191,0827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 257,2029 zł - 257,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 216,7727 zł - 216,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 131,6723 zł - 131,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 220,7087 zł - 220,7087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 112,9828 zł - 112,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 131,078 zł - 131,078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 131,6723 zł - 131,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 220,5634 zł - 220,5634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 257,2029 zł - 257,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 112,9828 zł - 112,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 112,9828 zł - 112,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 280,1191 zł - 280,1191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 217,0633 zł - 217,0633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 220,7087 zł - 220,7087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować