Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).Wysoce odporne na przecieranie.Zakres temperatur: od -40C do +130CMoże być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.Standardowa długość rolki: 50 m. Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | Kolor | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545,0327 zł - 545,0327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 855,511 zł - 855,511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 171,767 zł - 1 171,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 482,7385 zł - 482,7385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 720,1691 zł - 720,1691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 119,3482 zł - 1 119,3482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 665,45 zł - 1 665,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 437,6755 zł - 437,6755 zł | 1 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 661,1201 zł - 661,1201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 938,9178 zł - 938,9178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 396,9551 zł - 1 396,9551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 908,757 zł - 908,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.571 in
39.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 572,5083 zł - 572,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 381,1108 zł - 381,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 557,0081 zł - 557,0081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 337,1365 zł - 337,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 762,2216 zł - 762,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 285,8331 zł - 285,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 535,021 zł - 535,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
| 725,5763 zł - 725,5763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować