20950101
20950101
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 239,26 zł |
| 10 + | 215,334 zł |
| Min. średnica owijania | 0.984 in |
|---|---|
| Min. średnica owijania | 25.0 mm |
| Max. średnica owijki | 2.362 in |
| Max. średnica owijki | 60.0 mm |
| Całkowita długość | 164.042 ft |
| Całkowita długość | 50.0 m |
| Kolor | Fioletowy |
| Materiał | 30% PCR |
| Cena za | Rolka |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować