20950088
20950088
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 731,38 zł |
| 10 + | 658,242 zł |
| Min. średnica owijania | 0.236 in |
|---|---|
| Min. średnica owijania | 6.0 mm |
| Max. średnica owijki | 0.669 in |
| Max. średnica owijki | 17.0 mm |
| Całkowita długość | 250.0 m |
| Całkowita długość | 820.21 ft |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Materiał | 30% PCR |
| Cena za | Rolka |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować