10544280
1877401
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Min. średnica owijania | 0.984 in |
|---|---|
| Min. średnica owijania | 25.0 mm |
| Max. średnica owijki | 3.15 in |
| Max. średnica owijki | 80.0 mm |
| Całkowita długość | 250.0 m |
| Całkowita długość | 820.21 ft |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | LDPE |
| Cena za | Rolka |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować