Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
5,26 zł - 5,26 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Bez wykończenia
10.0 mm
12.0 mm
5,7529 zł - 5,7529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
30.0 mm
20,8733 zł - 51,1395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Bez wykończenia
14.0 mm
60.0 mm
7,1847 zł - 7,1847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Bez wykończenia
10.0 mm
25.0 mm
6,1562 zł - 6,1562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Bez wykończenia
10.0 mm
18.0 mm
4,4813 zł - 4,4813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
18.0 mm
6,2348 zł - 6,2348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
35.0 mm
7,6806 zł - 7,6806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
50.0 mm
7,9634 zł - 7,9634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
55.0 mm
3,2529 zł - 3,2529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
8.0 mm
4,021 zł - 4,021 zł 100 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
15.0 mm
17,4396 zł - 17,4396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Niklowane
10.0 mm
60.0 mm
10,4366 zł - 10,4366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Niklowane
10.0 mm
30.0 mm
3,85 zł - 3,85 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
25.0 mm
4,2902 zł - 4,2902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
18.0 mm
6,28 zł - 6,28 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.0 mm
35.0 mm
6,7619 zł - 16,5668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
60.0 mm
6,9496 zł - 6,9496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Bez wykończenia
8.0 mm
60.0 mm
2,7916 zł - 2,7916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Bez wykończenia
6.0 mm
10.0 mm
3,5409 zł - 3,5409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Bez wykończenia
6.0 mm
25.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994

Przedział cen netto
5,26 zł - 5,26 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Przedział cen netto
5,7529 zł - 5,7529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Przedział cen netto
51,1395 zł - 20,8733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393

Przedział cen netto
7,1847 zł - 7,1847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 18.0 mm

10638439

Przedział cen netto
6,1562 zł - 6,1562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Przedział cen netto
4,4813 zł - 4,4813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Przedział cen netto
6,2348 zł - 6,2348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 50.0 mm

10201121

Przedział cen netto
7,6806 zł - 7,6806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 55.0 mm

10634301

Przedział cen netto
7,9634 zł - 7,9634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 8.0 mm

10198452

Przedział cen netto
3,2529 zł - 3,2529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Przedział cen netto
4,021 zł - 4,021 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Przedział cen netto
17,4396 zł - 17,4396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Przedział cen netto
10,4366 zł - 10,4366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Przedział cen netto
3,85 zł - 3,85 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 18.0 mm

10423097

Przedział cen netto
4,2902 zł - 4,2902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 35.0 mm

10198520

Przedział cen netto
6,28 zł - 6,28 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Przedział cen netto
16,5668 zł - 6,7619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Przedział cen netto
6,9496 zł - 6,9496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Przedział cen netto
2,7916 zł - 2,7916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Przedział cen netto
3,5409 zł - 3,5409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia