Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
4,518 zł - 4,518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
15.0 mm
6,9722 zł - 6,9722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
7.5 mm
15.0 mm
3,0677 zł - 3,0677 zł 9700 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
16.0 mm
3,8626 zł - 3,8626 zł 6800 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
7,5815 zł - 7,5815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
9.0 mm
18.0 mm
7,2372 zł - 7,2372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
2,3705 zł - 2,3705 zł 6700 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
4,2781 zł - 4,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
3,2072 zł - 3,2072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
8.5 mm
17.0 mm
6,0658 zł - 6,0658 zł 11700 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
9.0 mm
18.0 mm
5,773 zł - 5,773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
9.0 mm
18.0 mm
4,8666 zł - 4,8666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
3,9126 zł - 3,9126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
10.0 mm
40.0 mm
9,355 zł - 9,355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
10.0 mm
40.0 mm
5,9822 zł - 5,9822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
6.0 mm
25.0 mm
6,8368 zł - 6,8368 zł 19 Na stanie
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
25.0 mm
33,873 zł - 33,873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
15.0 mm
40.0 mm
3,5976 zł - 3,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
40.0 mm
13,0176 zł - 13,0176 zł 46 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
10.0 mm
40.0 mm
2,4504 zł - 2,4504 zł 42 Na stanie
M3
5.5 mm
Ocynk
10.0 mm
25.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Przedział cen netto
4,518 zł - 4,518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Przedział cen netto
6,9722 zł - 6,9722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
9700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Przedział cen netto
3,8626 zł - 3,8626 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Przedział cen netto
7,5815 zł - 7,5815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Przedział cen netto
7,2372 zł - 7,2372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Przedział cen netto
2,3705 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Przedział cen netto
4,2781 zł - 4,2781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Przedział cen netto
3,2072 zł - 3,2072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Przedział cen netto
6,0658 zł - 6,0658 zł

Zapasy magazynowe
11700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Przedział cen netto
5,773 zł - 5,773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Przedział cen netto
4,8666 zł - 4,8666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Przedział cen netto
3,9126 zł - 3,9126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Przedział cen netto
9,355 zł - 9,355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Przedział cen netto
5,9822 zł - 5,9822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Przedział cen netto
6,8368 zł - 6,8368 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Przedział cen netto
33,873 zł - 33,873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Przedział cen netto
13,0176 zł - 13,0176 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Przedział cen netto
2,4504 zł - 2,4504 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk