Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4801 zł - 4,4801 zł | 50 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | 30 Na stanie |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0933 zł - 2,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0331 zł - 2,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8239 zł - 1,8239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,5271 zł - 2,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4065 zł - 5,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4939 zł - 3,4939 zł | 44 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4005 zł - 6,4005 zł | 30 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8674 zł - 1,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0933 zł - 2,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,7529 zł - 5,7529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,1776 zł - 3,1776 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1114 zł - 4,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,9758 zł - 3,9758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8486 zł - 4,8486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,0029 zł - 7,0029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,9246 zł - 9,9246 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm