Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3394 zł - 2,3394 zł | 200 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8331 zł - 2,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,0323 zł - 2,0323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,181 zł - 3,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9863 zł - 1,9863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8446 zł - 1,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,7699 zł - 2,7699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7196 zł - 2,7196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1493 zł - 2,1493 zł | 1100 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8365 zł - 2,8365 zł | 1400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6611 zł - 2,6611 zł | 300 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4378 zł - 3,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9385 zł - 2,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6803 zł - 3,6803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7816 zł - 2,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6442 zł - 2,6442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9739 zł - 1,9739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4678 zł - 2,4678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8073 zł - 2,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4535 zł - 2,4535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować