Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
2,0933 zł - 2,0933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
12.0 mm
1,8239 zł - 1,8239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Niklowane
6.0 mm
7.0 mm
2,0331 zł - 2,0331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Niklowane
6.0 mm
12.0 mm
2,5271 zł - 2,5271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
25.0 mm
2,2626 zł - 2,2626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
18.0 mm
1,9427 zł - 1,9427 zł 3 Na stanie
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
8.0 mm
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
5.0 mm
10.0 mm
4,7828 zł - 4,7828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
5.0 mm
10.0 mm
10200629 18,554 zł - 18,554 zł 100 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
60.0 mm
14,0812 zł - 14,0812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
15.0 mm
19,0058 zł - 19,0058 zł 200 Na stanie
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
30.0 mm
8,8553 zł - 8,8553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
25.0 mm
11,4908 zł - 11,4908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
45.0 mm
14,4136 zł - 14,4136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
70.0 mm
24,5479 zł - 24,5479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
90.0 mm
17,3793 zł - 17,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
25.0 mm
12,1233 zł - 12,1233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
65.0 mm
7,1535 zł - 7,1535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
12.0 mm
9,5481 zł - 9,5481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
15.0 mm
12,53 zł - 12,53 zł 3 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
30.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Przedział cen netto
2,0933 zł - 2,0933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Przedział cen netto
1,8239 zł - 1,8239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Przedział cen netto
2,0331 zł - 2,0331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Przedział cen netto
2,5271 zł - 2,5271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Przedział cen netto
2,2626 zł - 2,2626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Przedział cen netto
1,9427 zł - 1,9427 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Przedział cen netto
4,7828 zł - 4,7828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Przedział cen netto
18,554 zł - 18,554 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Przedział cen netto
14,0812 zł - 14,0812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Przedział cen netto
19,0058 zł - 19,0058 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Przedział cen netto
8,8553 zł - 8,8553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Przedział cen netto
11,4908 zł - 11,4908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Przedział cen netto
14,4136 zł - 14,4136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Przedział cen netto
24,5479 zł - 24,5479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Przedział cen netto
17,3793 zł - 17,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Przedział cen netto
12,1233 zł - 12,1233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Przedział cen netto
7,1535 zł - 7,1535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Przedział cen netto
9,5481 zł - 9,5481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Przedział cen netto
12,53 zł - 12,53 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna