Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4246 zł - 7,4246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5963 zł - 6,5963 zł | 35 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9667 zł - 7,9667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0601 zł - 10,0601 zł | 400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,1233 zł - 12,1233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 7,1535 zł - 7,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,0812 zł - 14,0812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,0058 zł - 19,0058 zł | 200 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,9003 zł - 28,9003 zł | 146 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,539 zł - 8,539 zł | 370 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,527 zł - 10,527 zł | 20 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,5631 zł - 14,5631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,8553 zł - 8,8553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,4908 zł - 11,4908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,4136 zł - 14,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,5449 zł - 22,5449 zł | 606 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,7378 zł - 15,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6595 zł - 13,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,7577 zł - 7,7577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,53 zł - 12,53 zł | 3 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm