Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
4,755 zł - 4,755 zł 368 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
10.0 mm
40.0 mm
2,3655 zł - 2,3655 zł 1807 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
25.0 mm
6,6794 zł - 6,6794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Niklowane
10.0 mm
40.0 mm
3,0894 zł - 8,4101 zł 9812 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
10.0 mm
40.0 mm
1,396 zł - 1,396 zł 200 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
3.0 mm
6.0 mm
2,5135 zł - 6,158 zł 50 Na stanie
M3
6.0 mm
Ocynk
10.0 mm
2,0682 zł - 2,0682 zł 400 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
20.0 mm
2,9343 zł - 2,9343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
7.5 mm
15.0 mm
1,5511 zł - 1,5511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Niklowane
5.0 mm
10.0 mm
1,9452 zł - 1,9452 zł 2390 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
7.5 mm
15.0 mm
1,6158 zł - 1,6158 zł 150 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
5.0 mm
10.0 mm
3,0622 zł - 8,336 zł 8878 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
10.0 mm
20.0 mm
1,3443 zł - 1,3443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Ocynk
2.5 mm
5.0 mm
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Ocynk
5.0 mm
1,8614 zł - 1,8614 zł 100 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
4.0 mm
8.0 mm
1,757 zł - 1,757 zł 50 Na stanie
M3
5.5 mm
Ocynk
5.0 mm
10.0 mm
2,0553 zł - 5,595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Ocynk
10.0 mm
25.0 mm
2,8007 zł - 6,8618 zł 200 Na stanie
M3
6.0 mm
Ocynk
15.0 mm
1,8226 zł - 1,8226 zł 46500 Na stanie
M3
5.0 mm
Ocynk
7.0 mm
14.0 mm
1,8743 zł - 1,8743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
6.0 mm
12.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Przedział cen netto
4,755 zł - 4,755 zł

Zapasy magazynowe
368 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 25.0 mm

20124465

Przedział cen netto
2,3655 zł - 2,3655 zł

Zapasy magazynowe
1807 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 40.0 mm

20124625

Przedział cen netto
6,6794 zł - 6,6794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 40.0 mm

20124564

Przedział cen netto
8,4101 zł - 3,0894 zł

Zapasy magazynowe
9812 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 6.0 mm

20124410

Przedział cen netto
1,396 zł - 1,396 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    3.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-męski M3 10.0 mm

20125400

Przedział cen netto
6,158 zł - 2,5135 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 20.0 mm

20124458

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M5 15.0 mm

20124649

Przedział cen netto
2,9343 zł - 2,9343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 10.0 mm

20124489

Przedział cen netto
1,5511 zł - 1,5511 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 15.0 mm

20124533

Przedział cen netto
1,9452 zł - 1,9452 zł

Zapasy magazynowe
2390 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 10.0 mm

20124427

Przedział cen netto
1,6158 zł - 1,6158 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 20.0 mm

20124618

Przedział cen netto
8,336 zł - 3,0622 zł

Zapasy magazynowe
8878 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Przedział cen netto
1,3443 zł - 1,3443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-męski M3 5.0 mm

20125394

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Przedział cen netto
1,8614 zł - 1,8614 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Przedział cen netto
5,595 zł - 2,0553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-męski M3 15.0 mm

20125424

Przedział cen netto
6,8618 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Przedział cen netto
1,8226 zł - 1,8226 zł

Zapasy magazynowe
46500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Przedział cen netto
1,8743 zł - 1,8743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk