Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 zł - 2,14 zł | 50 Na stanie |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7192 zł - 1,7192 zł | 8750 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8007 zł - 6,8618 zł | 200 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8323 zł - 1,8323 zł | 16300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0519 zł - 6,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 5600 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5511 zł - 1,5511 zł | 10800 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2492 zł - 6,1228 zł | 100 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5351 zł - 6,9011 zł | 25270 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8485 zł - 5,032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2464 zł - 6,1153 zł | 80 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7321 zł - 1,7321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0424 zł - 2,0424 zł | 8200 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 6,0467 zł - 6,0467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1328 zł - 5,8062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4598 zł - 6,6961 zł | 390 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować