Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,755 zł - 4,755 zł | 368 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3655 zł - 2,3655 zł | 1807 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6794 zł - 6,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0894 zł - 8,4101 zł | 9812 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,396 zł - 1,396 zł | 200 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5135 zł - 6,158 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | 400 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9343 zł - 2,9343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5511 zł - 1,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9452 zł - 1,9452 zł | 3990 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6158 zł - 1,6158 zł | 150 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0622 zł - 8,336 zł | 8878 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3443 zł - 1,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8614 zł - 1,8614 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0553 zł - 5,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8007 zł - 6,8618 zł | 200 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8226 zł - 1,8226 zł | 46500 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8743 zł - 1,8743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować