Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1975 zł - 5,9821 zł | 4780 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2319 zł - 1,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8614 zł - 5,0672 zł | 9338 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 13,1531 zł | 1300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0941 zł - 2,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3314 zł - 1,3314 zł | 8900 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0553 zł - 5,595 zł | 1100 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3443 zł - 1,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,755 zł - 4,755 zł | 368 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | 400 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8743 zł - 1,8743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8226 zł - 1,8226 zł | 34500 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8614 zł - 1,8614 zł | 1900 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6794 zł - 6,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0467 zł - 6,0467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2,3655 zł - 2,3655 zł | 1807 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm