Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1776 zł - 3,1776 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4337 zł - 3,4337 zł | 2000 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,7288 zł - 4,7288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10,6625 zł - 10,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,3717 zł - 5,3717 zł | 19 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,5584 zł - 5,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 34,2338 zł - 34,2338 zł | 70 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0611 zł - 6,0611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,5319 zł - 7,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | 25 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4246 zł - 2,4246 zł | 200 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,274 zł - 2,274 zł | 6150 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0933 zł - 2,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0459 zł - 2,0459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8999 zł - 1,8999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7469 zł - 1,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9728 zł - 1,9728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować