10009994
HLCBSE2-30M-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8938 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – z możliwością odblokowania |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – zacisk |
| Średnica otworu A | 4.0 mm |
| Średnica otworu A | 0.157 in |
| Długość dystansu | 1.181 in |
| Długość dystansu | 30.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wysokość główki blokującej A | 6.7 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 0.264 in |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres B grubości panelu | 1.2 - 1.8 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.047 - 0.071 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować