Menu Search

Wsporniki do płytek PCB z zatrzaskiem odwrotnym

Na stanie

Te wsporniki z zatrzaskiem odwrotnym są mocowane od spodu płytki. Posiadają płaski łeb walcowy, który gwarantuje minimalne wystawanie ponad płytkę. Górna część wspornika, na której opiera się płytka PCB, dostępna jest w czterech wariantach: zatrzaskowym, bagnetowym, strzałkowym i płaskim.

Grupa SR: SR2749

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
258 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,1601 zł - 1,1601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,5517 zł - 0,613 zł 14000 Na stanie
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 13000 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 12000 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1757 zł - 0,1757 zł 9970 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1938 zł - 0,1938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6597 zł - 0,733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,1601 zł - 1,1601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,6567 zł - 0,6567 zł 10800 Na stanie
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,5636 zł - 0,6262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
10023099 0,944 zł - 0,944 zł 3000 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,7053 zł - 0,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 243000 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1938 zł - 0,1938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 31985 Na stanie
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6145 zł - 0,6828 zł 3000 Na stanie
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
1,1086 zł - 1,1086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
  • z 13
Wspornik blokujący odwrotny 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10001813

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

10001806

Przedział cen netto
1,1601 zł - 1,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – zatrzaskiwane
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022788

Przedział cen netto
0,613 zł - 0,5517 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    8.7 mm
Wspornik blokujący odwrotny 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10001875

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    4.0 mm
Wspornik blokujący odwrotny 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10001790

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

10001820

Przedział cen netto
0,1757 zł - 0,1757 zł

Zapasy magazynowe
9970 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – zatrzaskiwane
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

10001868

Przedział cen netto
0,1938 zł - 0,1938 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – zatrzaskiwane
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10488249

Przedział cen netto
0,733 zł - 0,6597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    8.7 mm
Wspornik blokujący odwrotny 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

10001882

Przedział cen netto
1,1601 zł - 1,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    4.0 mm
Wspornik blokujący odwrotny 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022931

Przedział cen netto
0,6567 zł - 0,6567 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik blokujący odwrotny 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022771

Przedział cen netto
0,6262 zł - 0,5636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    8.7 mm
Wspornik blokujący odwrotny 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10023099

Przedział cen netto
0,944 zł - 0,944 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    4.0 mm
Wspornik blokujący odwrotny 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10487754

Przedział cen netto
0,7837 zł - 0,7053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    8.7 mm
Wspornik blokujący odwrotny 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10001912

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
243000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    4.0 mm
Wspornik blokujący odwrotny 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturalny

10001844

Przedział cen netto
0,1938 zł - 0,1938 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – zatrzaskiwane
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10001851

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
31985 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    10.2 mm
Wspornik blokujący odwrotny 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10023884

Przedział cen netto
0,6828 zł - 0,6145 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu A
    4.8 mm
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Zakres B grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    7.9 mm
Wspornik blokujący odwrotny 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturalny

10381410

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    10.0 mm
  • Zakres A grubości panelu
    1.0 - 1.4 mm
Wspornik blokujący odwrotny 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

10023761

Przedział cen netto
1,1086 zł - 1,1086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    8.7 mm
Wspornik blokujący odwrotny 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturalny

10381427

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – płaskie
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Średnica otworu A
    10.0 mm
  • Zakres A grubości panelu
    1.4 - 2.0 mm