Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik płytek PCB z zatrzaskiem odwrotnym został zaprojektowany tak, by można go było wcisnąć w obudowę od zewnątrz. Blokujący zatrzask zapewnia dobre mocowanie płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10023693

Numer produktu produkcyjny:

RLCBSR-7-01

10000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6567 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

656,70 zł

1000 x 0,6567 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Snap Lock
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 3.2 mm
Wysokość główki blokującej A 8.7 mm
Wysokość główki blokującej B 1.5 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.5 - 1.6 mm
Długość dystansu 11.1 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt