Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 2.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 2.5 mm | 0.098 in
Numer produktu Essentra:

10151792

Numer produktu produkcyjny:

CBRLDS405A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,5717 zł
1000 - 1999 0,8981 zł
2000 + 0,6415 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

314,34 zł

200 x 1,5717 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Snap Lock
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 3.0 mm
Wysokość główki blokującej A 2.9 mm
Wysokość główki blokującej B 2.7 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 2.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt