Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 7.9 mm PA6 Naturalny

Ten kopułkowy wspornik odwrotny mocuje się na stałe w panelu lub płycie podstawy w celu podparcia innej płytki umieszczonej w pożądanej odległości. Kopułkowa podstawa zakrywa otwór w płycie montażowej i zapewnia gładkie wykończenie. Wspornik wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10381809

Numer produktu produkcyjny:

468755

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,228 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

122,80 zł

100 x 1,228 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 3.0 mm
Wysokość główki blokującej A 3.1 mm
Zakres A grubości panelu 1.4 - 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 7.9 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt