Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 12.0 mm PA6 Naturalny

Numer produktu Essentra:

10184424

Numer produktu produkcyjny:

100331300002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8825 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

188,25 zł

100 x 1,8825 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 3.0 mm
Wysokość główki blokującej A 3.1 mm
Zakres A grubości panelu 1.4 - 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 12.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt