Menu Search

Wspornik wpinany 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

Ten wspornik z żebrowanym korpusem jest wyposażony w zatrzaskową podstawę ze skrzydełkami zapewniającymi dodatkową stabilność oraz w płasko zakończoną końcówkę górną. Doskonały do płytek niewymagających mocowania lub do większych płytek wymagających dodatkowego podparcia. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Numer produktu Essentra:

10022009

Numer produktu produkcyjny:

PS-8-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,744 zł
5000 + 0,6696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

744,00 zł

1000 x 0,744 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Średnica otworu 4.8 mm
Wysokość główki blokującej 5.6 mm
Rodzaj mocowania Locking Arrowhead Fix
Średnica korpusu 7.1 mm
Szerokość całkowita 14.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 12.7 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Standard UL
Standard RMS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt