10035801
TCS-3
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 3,447 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Snap Lock |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie na pionowym uchwycie |
| Średnica korpusu | 0.354 in |
| Średnica korpusu | 9.0 mm |
| Średnica otworu B | 0.118 in |
| Średnica otworu B | 3.0 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 4.2 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 0.165 in |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Długość dystansu | 30.0 mm |
| Długość dystansu | 1.181 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować