Menu Search

Wspornik wpinany 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Numer produktu Essentra:

10035795

Numer produktu produkcyjny:

TCS-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 3,447 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 723,50 zł

500 x 3,447 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Snap Lock
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie na pionowym uchwycie
Średnica korpusu 9.0 mm
Średnica otworu B 3.0 mm
Wysokość główki blokującej A 5.4 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 30.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt