Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | 15000 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 3000 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 17966 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 5000 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 1,2298 zł - 1,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 1000 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 4000 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować