Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10005835
EHCBS-9-10-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,9691 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – z możliwością odblokowania |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Snap Lock |
| Długość ramienia | 0.24 in |
| Długość ramienia | 6.1 mm |
| Średnica otworu A | 0.189 in |
| Średnica otworu A | 4.8 mm |
| Średnica otworu B | 0.189 in |
| Średnica otworu B | 4.8 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.031 - 0.078 in |
| Zakres A grubości panelu | 0.79 - 1.98 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Zakres B grubości panelu | 0.79 - 2.0 mm |
| Długość dystansu | 0.626 in |
| Długość dystansu | 15.9 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować