Menu Search

Wspornik krawędziowy 15.9 mm Mocowanie – zacisk 0.8 mm

Numer produktu Essentra:

10005705

Numer produktu produkcyjny:

EHCBS-8-10-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9691 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

969,10 zł

1000 x 0,9691 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – z możliwością odblokowania
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – zacisk
Długość ramienia 6.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.8 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt