Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — przykręcane

Na stanie

Wsporniki te mocuje się śrubą #4 lub M3. Konstrukcja z przesunięciem umożliwia kompaktowe ułożenie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
1,1481 zł - 1,2757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,9063 zł - 1,007 zł 1000 Na stanie
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,9549 zł - 1,061 zł 1000 Na stanie
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,9327 zł - 1,0363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
1,0103 zł - 1,1226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,9896 zł - 1,0995 zł 1000 Na stanie
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Wspornik przykręcany blokujący 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturalny

10159873

Przedział cen netto
1,2757 zł - 1,1481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik przykręcany blokujący 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturalny

10159880

Przedział cen netto
1,007 zł - 0,9063 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik przykręcany blokujący 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturalny

10159903

Przedział cen netto
1,061 zł - 0,9549 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik przykręcany blokujący 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturalny

10159897

Przedział cen netto
1,0363 zł - 0,9327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
Wspornik przykręcany blokujący 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturalny

10159866

Przedział cen netto
1,1226 zł - 1,0103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Mocowanie – otwór

10159910

Przedział cen netto
1,0995 zł - 0,9896 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – otwór
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Średnica otworu A
    3.2 mm