Menu Search

Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10487631

Numer produktu produkcyjny:

KSLSP2-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5396 zł
5000 + 0,4857 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

539,60 zł

1000 x 0,5396 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Łącznik oczkowy
Wysokość główki blokującej A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej B 2.4 mm
Zakres A grubości panelu 4.8 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard REACH
Standard UL
Standard RoHs

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt