Menu Search

Wspornik wpinany 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych mocuje się, wsuwając w nacięcie. Zapewnia to pewne trzymanie, a także łatwy demontaż płytki w razie potrzeby. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10011065

Numer produktu produkcyjny:

KSLBN-2-01

7600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4934 zł
5000 + 0,444 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

493,40 zł

1000 x 0,4934 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Łącznik oczkowy
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Wysokość główki blokującej B 2.4 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard RMS
Standard REACH
Standard RoHs
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt