Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5783 zł - 0,7139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,7767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2389 zł - 0,2949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2877 zł - 0,3552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2093 zł - 0,2584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,516 zł - 0,6371 zł | 1000 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3336 zł - 0,4118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5808 zł - 0,717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,5567 zł - 0,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2821 zł - 0,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2562 zł - 0,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2356 zł - 0,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2548 zł - 0,3146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2073 zł - 0,2559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2608 zł - 0,322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1904 zł - 0,235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3891 zł - 0,4804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6774 zł - 0,8364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3428 zł - 0,4232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować