Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4382 zł - 0,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2538 zł - 0,3134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2266 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6508 zł - 0,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2545 zł - 0,3142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5408 zł - 0,6677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2651 zł - 0,3273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2495 zł - 0,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2708 zł - 0,3343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2139 zł - 0,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2402 zł - 0,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2003 zł - 0,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6215 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,7767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2196 zł - 0,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3209 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2824 zł - 0,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować