Dystanse zabezpieczające charakteryzują się specjalnie dobraną średnicą wewnętrzną (ID) umożliwiającą utrzymanie śruby. Są dostępne z różną długością dystansu oraz w wersjach pasujących do różnych śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2209 zł - 0,2728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2276 zł - 0,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2272 zł - 0,2806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1987 zł - 0,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6635 zł - 0,8191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2166 zł - 0,2674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2515 zł - 0,3105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,287 zł - 0,3544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,624 zł - 0,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2056 zł - 0,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,2877 zł - 0,3552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2389 zł - 0,2949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2129 zł - 0,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2708 zł - 0,3343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2332 zł - 0,288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2266 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2139 zł - 0,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2013 zł - 0,2486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować