Menu Search

Wózek Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20262662

Numer produktu produkcyjny:

20262662

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 2 515,0853 zł
3 - 4 2 137,845 zł
5 - 9 2 012,0683 zł
10 + 1 886,3369 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 515,09 zł

1 x 2 515,0853 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Łożyska zamknięte
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Waga kg 11.78

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt