20263171
20263171
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 621,6757 zł |
10 - 19 | 559,5081 zł |
20 - 49 | 528,4461 zł |
50 + | 497,341 zł |
Rodzaj prowadnicy | Krótkie |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 30.0 |
l1 | 48.4 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 59.5 |
h2 | 49.0 |
h3 | 15.0 |
Waga g | 570.0 |
h4 | 30.0 |
w1 | 78.0 |
w2 ±02 | 58.0 |
w3 | 39.0 |
w4 | 10.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0. |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować