Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263454
20263454
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 309,0952 zł |
| 10 - 19 | 278,2075 zł |
| 20 - 49 | 262,7418 zł |
| 50 + | 247,276 zł |
| d1 tol H6 | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 51.0 |
| d2 | M6 |
| h1 | 31.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 ±005 | 53.0 |
| h4 | 10.0 |
| l2 ±02 | 37.0 |
| w1 | 68.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 34.0 |
| α | 60° |
| Dyn. load C max. N | 784.0 |
| Static load C0 max. N | 1176.0 |
| Waga g | 300.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| W komplecie | Zainstalowana tuleja liniowa ze stali nierdzewnej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować