20263447
20263447
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 257,5214 zł |
| 10 - 19 | 231,7648 zł |
| 20 - 49 | 218,8864 zł |
| 50 + | 206,0082 zł |
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 42.0 |
| d2 | M5 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 44.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 62.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 31.0 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 392.0 |
| Static load C0 max. N | 490.0 |
| Waga g | 180.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| W komplecie | Zainstalowana tuleja liniowa ze stali nierdzewnej |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować