Menu Search

Wózek liniowy z kołnierzem 20.0 51.0 M6 Aluminium

Te wózki liniowe z kołnierzem są używane w układach ruchu liniowego w połączeniu z szynami nośnymi wałków. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263379

Numer produktu produkcyjny:

20263379

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 188,8221 zł
10 - 19 169,9309 zł
20 - 49 160,5078 zł
50 + 151,0402 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

188,82 zł

1 x 188,8221 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 20.0
l1 51.0
d2 M6
h1 31.0
h2 32.0
h3 ±005 53.0
h4 10.0
l2 ±02 37.0
w1 68.0
w2 ±02 54.0
w3 34.0
α 60°
Dyn. load C max. N 784.0
Static load C0 max. N 1176.0
Waga g 300.0
Materiał korpusu Aluminium
W komplecie Zainstalowane stalowe łożysko liniowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt