Menu Search

Wózek z kołnierzem 55.0 193.0 70.0 Stal

Standardowe wózki kołnierzowe z elementem ustalającym blokującym kulki zapewniają charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Element ustalający utrzymuje kulki łożyska kulkowego i zapobiega ich wypadaniu. Element został wykonany ze stali, a kulki ze stali hartowanej, co przyczynia się do ich mniejszego zużycia.
Numer produktu Essentra:

20158811

Numer produktu produkcyjny:

20158811

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 356,7102 zł
10 - 19 1 221,0616 zł
20 - 49 1 153,2149 zł
50 + 1 085,3677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 356,71 zł

1 x 1 356,7102 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 55.0
l1 193.0
h1 70.0
l2 154.0
w1 140.0
l3 95.0
h2 12.7
h4 38.0
d1 & h3 M14 x 19.0
d2 12.6
w2 116.0
w3 53.0
w4 43.5
l4 10.8
l5 120.0
d3 & h5 23.0x20.0
Mx Nm 4538.0
My Nm 4202.0
Mz Nm 4202.0
Dyn load Crad & ax kN 119.10

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt