Menu Search

Wózek z kołnierzem 45.0 145.0 60.0 Stal

Standardowe wózki kołnierzowe z elementem ustalającym blokującym kulki zapewniają charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Element ustalający utrzymuje kulki łożyska kulkowego i zapobiega ich wypadaniu. Element został wykonany ze stali, a kulki ze stali hartowanej, co przyczynia się do ich mniejszego zużycia.
Numer produktu Essentra:

20158804

Numer produktu produkcyjny:

20158804

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 761,3457 zł
10 - 19 685,1937 zł
20 - 49 647,1613 zł
50 + 609,085 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

761,35 zł

1 x 761,3457 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 2798.0
My Nm 2170.0
Mz Nm 2170.0
Dyn load Crad & ax kN 86.99

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt