20158798
20158798
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 529,2738 zł |
10 - 19 | 476,3421 zł |
20 - 49 | 449,898 zł |
50 + | 423,41 zł |
Rozmiar szyny | 35.0 |
---|---|
l1 | 123.5 |
h1 | 48.0 |
l2 | 92.5 |
w1 | 100.0 |
l3 | 62.0 |
h2 | 7.5 |
h4 | 26.0 |
d1 & h3 | M10 x 14.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 82.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 33.0 |
l4 | 11.5 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 1633.0 |
My Nm | 1424.0 |
Mz Nm | 1424.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 66.61 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować