20158767
20158767
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 284,1755 zł |
| 10 - 19 | 255,7714 zł |
| 20 - 49 | 241,5469 zł |
| 50 + | 227,322 zł |
| Rozmiar szyny | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 66.1 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 47.7 |
| w1 | 47.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 3.4 |
| h4 | 13.0 |
| d1 & h3 | M5 x 7.5 |
| d2 | 4.4 |
| w2 | 38.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 5.7 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 7.5x5.5 |
| Mx Nm | 166.0 |
| My Nm | 171.0 |
| Mz Nm | 171.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 14.12 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować