20158750
20158750
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 570,5261 zł |
| 10 - 19 | 1 413,4735 zł |
| 20 - 49 | 1 334,9472 zł |
| 50 + | 1 256,4208 zł |
| Rozmiar szyny | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 210.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 171.0 |
| w1 | 140.0 |
| l3 | 95.0 |
| h2 | 12.7 |
| h4 | 38.0 |
| d1 & h3 | M14 x 19.0 |
| d2 | 12.6 |
| w2 | 116.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 43.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 120.0 |
| d3 & h5 | 23.0x20.0 |
| Mx Nm | 6430.0 |
| My Nm | 6617.0 |
| Mz Nm | 6617.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 161.43 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować